Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • -1 … 40 bar
Étendue de mesure min.
  • 0,1 bar
Étendue de mesure max.
  • 40 bar
Type de pression
  • Absolu (par rapport au vide)
  • Relatif (par rapport à l’environnement)
Écart de mesure (BFSL)
  • ± 0,04 % EM
  • ± 0,1 % EM
  • Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Écart de mesure max.
  • ± 0,1 % EM
  • ± 0,25 % EM
  • Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l’hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2)
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Coefficient de température
  • ≤ 0,03 % EM/10 K , étendue de mesure
  • ≤ 0,03 % EM/10 K , point zéro
Plage de température compensée
  • -40 … 85 °C
Stabilité à long terme
  • ≤ 0,1 % EM/an , plage de mesure > 1 bar
  • ≤ 1 mbar , plage de mesure ≤ 1 bar
Temps de montée (10 ... 90 %)
  • ≤ 5 ms

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur M12-A, 4 pôles

(png | 26 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4 pôles

(png | 56 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 B EN 837-1 (BCID: G30)

(png | 40 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 B EN 837-1 (BCID: G31)

(png | 42 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/4-18 NPT (BCID: N01)

(png | 37 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/2-14 NPT (BCID: N02)

(png | 39 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 40 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A DIN 3852-E (BCID: G51)

(png | 41 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A DIN 3852-E, trou Ø 10 mm (BCID: G51)

(png | 47 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A ISO 228-1 filetage intérieur (BCID: G21)

(png | 53 KB)

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZPX2-410
NBR

Numéro d'article: 11153808

  • G 1/2 A DIN 3852-E
  • NBR

The selected altAttribute does not exist! ZPX2-420
EPDM

Numéro d'article: 11153809

  • G 1/2 A DIN 3852-E
  • EPDM

The selected altAttribute does not exist! ZPX2-430
FKM

Numéro d'article: 11153810

  • G 1/2 A DIN 3852-E
  • FKM

The selected altAttribute does not exist! ESW 33AB0200G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11164783

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 2 m
  • Blindé
  • Railway industry

The selected altAttribute does not exist! ESW 33AB0500G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11164782

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 5 m
  • Blindé
  • Railway industry

The selected altAttribute does not exist! ESW 33AB1000G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11164784

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 10 m
  • Blindé
  • Railway industry

The selected altAttribute does not exist! ESG 34AB0200G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11164785

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 2 m
  • Blindé
  • Railway industry

The selected altAttribute does not exist! ESG 34AB0500G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11163204

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 5 m
  • Blindé
  • Railway industry

The selected altAttribute does not exist! ESG 34AB1000G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11164786

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 10 m
  • Blindé
  • Railway industry


Au sommet