Capteurs de pression innovants pour la surveillance et le contrôle des applications hydrogène, par exemple pour la production, le stockage et la distribution d'hydrogène, ainsi que pour l' installation dans des tuyaux. Les capteurs doivent répondre aux exigences techniques les plus élevées, notamment en termes de précision, de robustesse et de durée de vie, mais aussi en termes de sécurité et protection contre les explosions (ATEX). Les capteurs de pression Baumer pour les applications hydrogène répondent à toutes ces exigences et offrent une durée de vie extrêmement longue grâce à leur membrane plaquée or.
On utilise des capteurs de pression à chaque étape de la chaîne d' approvisionnement en hydrogène, de l' usine de production à la station de distribution, dans ou hors des zones dangereuses.
1 | Source d' eau | 6 | H2 Séchoir |
2 | Pompe à eau | 7 | H2 Compresseur |
3 | Unité de microfiltration | 8 | H2 Installation de stockage |
4 | Électrolyseur H2 | 9 | Station-service H2 pour le secteur des transports |
5 | H2 Conduites | 10 | Conversion de H2 en électricité par des piles à combustible stationnaires à usage industriel et domestique |
Convient pour les applications hydrogène telles que
Baumer propose deux capteurs de pression de haute précision pour les applications les plus diverses dans le traitement de l' hydrogène. Le capteur de pression Y923 convient aux plages de pression de 10 bar à 400 bar. Le capteur de pression PBMN convient aux pressions de 600 bar à 1200 bar.
Plage de pression | Numéro d' article | SAP Artikelnummer |
0... 10 bar | Y923-5GB22.R/2164/7912 | 11253447 |
0... 25 bar | Y923-5GB26.R/2164/7912 | 11253446 |
0... 40 bar | Y923-5GB27.R/2164/7912 | 11264403 |
0... 60 bar | Y923-5GB29.R/2164/7912 | 11253448 |
0... 100 bar | Y923-5GB31.R/2164/7912 | 11251857 |
0... 250 bar | Y923-5GB35.R/2164/7912 | 11251858 |
0... 400 bar | Y923-5GB38.R/2164/7912 | 11251860 |
0... 600 bar | PBMN-29B39RA11499400010/7912 | 11256055 |
0... 1000 bar | PBMN-29B41RA11499400010/7912 | 11256134 |
0... 1200 bar | PBMN-29B99RA11499400010/7912 | 11256079 |