Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras 10 GigE pour objectifs autofocus avec lentilles liquides

Série LX (caméras VLXT.I et VLXT.FO)

  • 0,6 MP – 65 MP
  • Jusqu’à 1578 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • 10GBase-T pour câble en cuivre ou emplacement SFP+ pour câble à fibre optique
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras 10 GigE pour objectifs Canon EF

Série LX (caméras VLXT.I.EF)

  • 65 MP
  • Jusqu’à 18 fps
  • Gpixel GMAX
  • 10GBase-T pour câble en cuivre
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Accessoires de boîtiers pour les indices de protection IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 pour environnements difficiles

Série CX, Série LX

  • Indice de protection IP 65/67 grâce à un système de tubes modulaire breveté avec un nombre variable de bagues intermédiaires
  • Les boîtiers IP 65/67 évitent des accumulations de saleté dues à des liquides stagnants
  • Boîtier IP 69K au design Washdown pour des utilisations en zone de projections et de contact avec le produit
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Capture d’images ajustable de manière flexible
 

Les caméras VLXT avec commande directe des objectifs autofocus pour les lentilles liquides ou avec monture EF intégrée pour les objectifs Canon EF offrent un maximum de flexibilité pour vos applications avec des distances de travail ou des conditions d’éclairage variables. Les caméras industrielles sont ainsi idéales pour des systèmes de traitement de l’image efficaces dans le domaine de la production en petites séries avec des lots de petite taille.

L’assistance Liquid Lens apporte des avantages particuliers dans les applications où les distances de l’objet par rapport à la caméra varient fréquemment. Les objectifs autofocus sont alimentés et contrôlés directement à partir de la connexion de la caméra, permettant ainsi une mise au point dynamique en quelques fractions de seconde, même en cas de grandes différences de distance de travail, et ce sans aucune transformation mécanique de l’optique. La conception du système est ainsi simplifiée et les différentes applications sont accélérées au sein d’une ligne de production.

Grâce à la monture EF intégrée, les objectifs Canon EF peuvent être réglés directement via le logiciel avec les caméras VLXT.EF pour pouvoir adapter la focalisation et le diaphragme de manière dynamique aux applications. On peut se passer totalement des accessoires externes et de leur câble. L’intégration est ainsi simplifiée, économique et anti panne. Les objectifs Canon EF haut de gamme et économiques fournissent des images contrastées avec une grande profondeur de champ. Les objectifs avancés disposant de moteurs ultrasoniques sont également pris en charge. Vous obtenez ainsi une focalisation précise, silencieuse et très rapide avec une grande fiabilité et une consommation énergétique réduite, afin de mettre en œuvre des applications de manière rentable et robuste.


Vos avantages
  • Adaptation dynamique aux différentes distances de travail et aux conditions d’éclairage changeantes 
    • Assistance Liquid Lens pour objectifs avec lentilles liquides à focalisation électrique
    • Modèles avec monture EF Canon pour une adaptation dynamique du diaphragme et de la focalisation
  • Des solutions pour applications flexibles et adaptées à différents secteurs
    • Grand choix de capteurs CMOS jusqu’à 65 MP 
    • Cadences d’images jusqu’à 1622 images/s
    • Fonctions performantes comme Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Sensor Multi ROI, Shading Correction, HDR, mode Burst, calcul des couleurs 5x5
    • 4 sorties d’alimentation de max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Modèles avec emplacement SFP+ pour l’utilisation de câbles à fibre optique
    • Modèles à compression d’images JPEG intégrée
  • Détection fiable des détails les plus fins
    • Résolution jusqu’à 65 MP
    • Sensibilité très élevée
    • HDR (High Dynamic Range)
  • Intégration facile, flexible et économique
    • Interface compatible GigE Vision
    • Fonctionnement avec Single GigE ou 10 GigE 
    • 10GBase-T pour câble en cuivre ou emplacement SFP+ pour câble à fibre optique
    • Boîtier compact 60 × 60 mm avec fixation M3 sur le pourtour du boîtier 
  • Analyse de l’image précise et stable sur le long terme
    • Design industriel et robuste
    • Modèles avec une plage de températures de fonctionnement étendue de -30 °C à 70 °C
    • Accessoires parfaitement adaptés aux modèles sélectionnés sur le plan thermique pour atteindre les indices de protection IP 65 / IP 67
  • Fiabilité accrue et coûts d’intégration et de système réduits
    • Plusieurs caméras haute résolution peuvent être remplacées par une seule caméra avec 65 MP
  • Temps de réaction et durées de transmission courts
    • Large bande passante d’1,1 Gb/s : 10 fois plus rapides que GigE, 35 % plus rapides que Camera Link Full

Applications

Technologie

Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet