Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras 10 GigE pour câble en cuivre

Série LX (caméras VLXT.I)

  • 0,6 MP – 65 MP
  • Jusqu’à 1578 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras 10 GigE avec technologie RDMA

Série LX (caméras VLXT.I)

  • 5 MP – 24 MP
  • Sony Pregius S
  • Jusqu’à 243 fps
  • Mono, couleur, UV
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras à ultraviolets (UV)

Série LX/CX (Caméras VLXT.UV/VCXG.UV)

  • 8 MP et jusqu’à 172 fps
  • Capteur UV Sony IMX487 avec 200–400 nm
  • Interface 10 GigE haut débit ou GigE
  • Recommandé pour la lumière invisible
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Accessoires de boîtiers pour les indices de protection IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 pour environnements difficiles

Série CX, Série LX

  • Indice de protection IP 65/67 grâce à un système de tubes modulaire breveté avec un nombre variable de bagues intermédiaires
  • Les boîtiers IP 65/67 évitent des accumulations de saleté dues à des liquides stagnants
  • Boîtier IP 69K au design Washdown pour des utilisations en zone de projections et de contact avec le produit
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Traitement d’images puissant
 

Avec leur interface 10 GigE pour câble en cuivre et leurs capteurs CMOS récents jusqu’à 65 MP, les caméras VLXT sont parfaitement adaptées aux tâches d’inspection exigeantes en termes de précision des détails de la capture d’images et de débit de production. Grâce à sa disponibilité industrielle élevée, une longueur de câble allant jusqu’à 100 mètres et une intégration simple ne nécessitant aucune carte d’acquisition spéciale, l’interface compatible GigE Vision peut être utilisée dans un grand nombre d’applications tout en assurant une intégration système flexible et économique. La bande passante de 1,1 Gb/s peut être utilisée de manière flexible pour augmenter la cadence d’images ou réduire le temps d’évaluation.

Munies de capteurs CMOS Sony Pregius, Sony Pregius S et Gpixel GMAX, les caméras industrielles offrent une très haute qualité d’image avec une large plage dynamique et un faible grésillement pour une évaluation stable et fiable de l’image. La résolution pouvant atteindre 65 mégapixels vous permet d’obtenir une grande précision avec un nombre réduit de caméras par application. Les coûts de système et d’intégration sont réduits et la fiabilité est augmentée.

Des fonctions ultra puissantes telles que Sensor Multi ROI, Shading Correction ainsi que IEEE 1588 permettent d’augmenter la cadence d’images et d’alléger la transmission de données, de corriger les artefacts liés à l’objectif et à l’éclairage ainsi que d’assurer une synchronisation temporelle précise dans les systèmes multi-caméras. Quatre sorties d’alimentation optocouplées avec modulation de la largeur d’impulsion et d’une puissance de sortie allant jusqu’à 120 W (max. 48 V / 2,5 A) sont disponibles pour la commande directe et économique des éclairages sans contrôleur externe. Grâce à la commande flexible d’objectifs avec lentilles liquides, la caméra réagit facilement à des distances de travail changeantes.


Vos avantages
  • Des solutions pour applications flexibles et adaptées à différents secteurs
    • Grand choix de capteurs CMOS jusqu’à 65 MP 
    • Cadences d’images jusqu’à 1578 images/s
    • Fonctions performantes comme Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Sensor Multi ROI, Shading Correction, HDR, mode Burst, calcul des couleurs 5x5
    • 4 sorties d’alimentation de max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Durées d’éclairage à partir de 1 µs
    • Modèles à compression d’images JPEG intégrée
    • Modèles avec monture EF Canon
  • Détection fiable des détails les plus fins
    • Résolution jusqu’à 65 MP
    • Sensibilité très élevée
    • HDR (High Dynamic Range)
  • Intégration facile, flexible et économique
    • Interface compatible GigE Vision
    • Fonctionnement avec Single GigE ou 10 GigE 
    • Boîtier compact 60 × 60 mm avec fixation M3 sur le pourtour du boîtier
  • Analyse de l’image précise et stable sur le long terme
    • Design industriel et robuste
    • Modèles avec une plage de températures de fonctionnement étendue de -30 °C à 70 °C
    • Accessoires parfaitement adaptés sur le plan thermique pour atteindre les indices de protection IP 65 / IP 67 
  • Fiabilité accrue et coûts d’intégration et de système réduits 
    • Plusieurs caméras haute résolution peuvent être remplacées par une seule caméra avec 65 MP
  • Temps de réaction et durées de transmission courts
    • Large bande passante d’1,1 GB/s : 10 fois plus rapides que GigE, 35 % plus rapides que Camera Link Full
  • Synchronisation temporelle précise dans les systèmes multi-caméras
    • Precision Time Protocol (PTP) conformément à la norme IEEE 1588
  • Adaptation dynamique aux différentes distances de travail et aux conditions d’éclairage changeantes 
    • Assistance Liquid Lens pour objectifs avec lentilles liquides à focalisation électrique
    • Modèles avec monture EF Canon pour une adaptation dynamique du diaphragme et de la focalisation
  • Commande de l’éclairage économique
    • 4 sorties d’alimentation optocouplées avec modulation de la largeur d’impulsion et une puissance de sortie allant jusqu’à 120 W (max. 48 V / 2,5 A)

Applications

Technologie

Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet