Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras 10 GigE pour câble à fibre optique

Série LX (caméras VLXT.FO)

  • 3,1 MP – 12,3 MP 
  • Jusqu’à 217 fps
  • Sony Pregius
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Accessoires de boîtiers pour les indices de protection IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 pour environnements difficiles

Série CX, Série LX

  • Indice de protection IP 65/67 grâce à un système de tubes modulaire breveté avec un nombre variable de bagues intermédiaires
  • Les boîtiers IP 65/67 évitent des accumulations de saleté dues à des liquides stagnants
  • Boîtier IP 69K au design Washdown pour des utilisations en zone de projections et de contact avec le produit
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Transmission d’images robuste jusqu’à 10 kilomètres
 

Les caméras VLXT.FO associent une interface 10 GigE à un emplacement SFP+ pour câble optique. Elles prennent en charge les câbles à fibre optique jusqu’à 10 kilomètres de longueur, permettant ainsi une conception de système flexible, économique et simple. Vous pouvez ainsi facilement capturer des images à une grande distance du système de traitement de l’image basé sur PC et les transmettre avec une bande passante de 1,1 Gb/s, le tout sans avoir besoin de faire appel à un convertisseur de médias.

Les câbles à fibre optique étant insensibles aux interférences électromagnétiques, les caméras industrielles peuvent également être utilisées directement à côté des moteurs ou d’autres appareils. Avec leurs grands rayons de courbure, les câbles optiques robustes présentent une grande souplesse d’installation venant simplifier l’intégration, notamment sur de longues distances. La dissipation d’énergie plus faible induit une moindre production de chaleur résiduelle et la possibilité de réduire les mesures de refroidissement.

Les derniers capteurs CMOS Sony Pregius avec une très haute qualité d’image, une large plage dynamique et un faible grésillement sont disponibles pour une évaluation stable et fiable de l’image. Munies de fonctions ultra puissantes telles que Sensor Multi ROI, Shading Correction ainsi que IEEE 1588, les caméras CMOS permettent d’augmenter la cadence d’images et d’alléger la transmission de données, de corriger les artefacts liés à l’objectif et à l’éclairage ainsi que d’assurer une synchronisation temporelle précise dans les systèmes multi-caméras. Quatre sorties d’alimentation optocouplées avec modulation de la largeur d’impulsion et d’une puissance de sortie allant jusqu’à 120 W (max. 48 V / 2,5 A) permettent une commande directe et économique des éclairages sans contrôleur externe. Pour les applications avec des distances de travail variables, l’assistance Liquid Lens permet de contrôler directement les objectifs autofocus avec lentilles liquides.


Vos avantages
  • Pour les grandes distances
    • Prise en charge des câbles à fibre optique pour des distances pouvant atteindre 10 km
  • Des solutions pour applications flexibles et adaptées à différents secteurs
    • Les capteurs CMOS Sony Pregius les plus récents
    • Cadences d’images jusqu’à 217 images/s
    • Fonctions performantes comme Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Sensor Multi ROI, Shading Correction, HDR, mode Burst, calcul des couleurs 5x5
    • 4 sorties d’alimentation de max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Emplacement SFP+ pour l’utilisation de câbles à fibre optique
    • Durées d’éclairage à partir de 1 µs
  • Analyse de l’image précise et stable sur le long terme
    • Insensible aux interférences électromagnétiques
    • Design industriel et robuste
    • Plage de températures de fonctionnement 0 °C jusqu’à 65 °C
    • Accessoires parfaitement adaptés sur le plan thermique pour atteindre les indices de protection IP 65 / IP 67
  • Intégration facile, flexible et économique
    • Interface compatible GigE Vision
    • Emplacement SFP+ pour câble à fibre optique
    • Boîtier compact 60 × 60 mm avec fixation M3 sur le pourtour du boîtier 
  • Temps de réaction et durées de transmission courts
    • Large bande passante d’1,1 GB/s : 10 fois plus rapides que GigE, 35 % plus rapides que Camera Link Full
  • Synchronisation temporelle précise dans les systèmes multi-caméras
    • Precision Time Protocol (PTP) conformément à la norme IEEE 1588
  • Adaptation dynamique aux différentes distances de travail et aux conditions d’éclairage changeantes 
    • Assistance Liquid Lens pour objectifs avec lentilles liquides à focalisation électrique

Applications

Technologie

Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet