Les caméras LXG avec interface Dual GigE fonctionnent avec une bande passante élevée de 240 Mb/s, qui vous permet de doubler la cadence d’images dans votre traitement d’images ou de réduire de moitié le temps de transfert. L’interface compatible GigE Vision assure quant à elle une intégration rapide et économique du système. Les caméras industrielles ultraperformantes réduisent considérablement le temps de réaction ou la durée de contrôle grâce à l’enregistrement de courtes séquences d’images en mode Burst ou de sections d’images sélectionnées à l’aide de Multi ROI.
Les capteurs CMOS Global Shutter, onsemi PYTHON et ams CMV offrent une sensibilité inégalée ainsi qu’une excellente qualité d’images, jusqu’à 48 mégapixels. Ils permettent également d’enregistrer les process rapides de manière précise et fiable. Une FPNC (Fixed Pattern Noise Correction) améliorée pour la correction des pixels dans le sens vertical est intégrée dans les caméras CMOS afin d’obtenir des images très homogènes. Celle-ci facilite l’évaluation de l’image et permet un gain de temps lors du développement des algorithmes.
Brochure – Caméras industrielles performantes
Article d’application – Visualization facile des objets à symétrie de rotation
Article d’application – Inspection entièrement automatique et basée sur l’image pour détecter les soufflures à partir de 0,4 mm