Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras avec interface GigE

Série CX (caméras VCXG)

  • 0,4 – 24 MP
  • Jusqu’à 318 fps
  • Sony Pregius, Pregius S, onsemi PYTHON
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras avec interface USB 3.0

Série CX (caméras VCXU)

  • 1,3 – 24 MP
  • Jusqu’à 225 fps
  • Sony Pregius, onsemi PYTHON
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras à ultraviolets (UV)

Série CX (Caméras VCXG.UV)

  • 8 MP et 15 fps, 29×29 mm
  • Capteur UV Sony IMX487 avec 200–400 nm
  • Interface GigE
  • Recommandé pour la lumière invisible
Au produit

Caméras Global Shutter les plus récentes
   

Pour la capture d’objets se déplaçant rapidement, les caméras CX avec capteurs CMOS Global Shutter et interface GigE Vision ou USB3 Vision conforme aux normes sont un choix idéal. Grâce aux capteurs d’images Sony Pregius, Pregius S et ON Semiconductor PYTHON les plus récents, votre traitement d’images bénéficie d’une cadence, d’une résolution et d’une sensibilité élevées, ainsi que d’une excellente qualité avec un faible grésillement. De plus, les modèles dotés de capteurs Sony Pregius à partir de la 2ème génération éclairent déjà à partir de 1 µs. Ils évitent ainsi les flous dus aux mouvements durant des process rapides ou permettent des applications avec une intensité lumineuse élevée.


Vos avantages
  • Intégration rapide et économique du traitement d’images dans tous les secteurs
    • Grand choix de capteurs CMOS Sony Pregius, Pregius S et ON Semiconductor PYTHON ayant une résolution jusqu’à 24 MP
    • Caméras puissantes GigE et USB
    • Cadence d’images jusqu’à 225 images/s
  • Réalisation facile d’applications rapides ou avec un éclairage intense
    • Modèles avec de courtes durées d’éclairage à partir de 1 µs
  • Analyse de l’image précise et stable sur le long terme
    • Design industriel avec une plage de températures d’utilisation jusqu’à 65 °C
    • Entrées et sorties opto-découplées avec niveaux de tension issus de la technique d’automatisation
  • Détection et analyse fiables de process rapides
    • Jusqu’à 1000 images/s avec ROI (Region of Interest)
    • Mémoire d’images interne
    • Mode Burst
  • Intégration aisée et flexible dans des environnements de montage exigus
    • Boîtier compact 29 × 29 mm avec fixation M3 sur le pourtour du boîtier
  • Capture de séquences d’images avec des réglages variables de la caméra d’image à image et une vitesse de détection maximale
    • Séquenceur conforme aux normes
    • Mode Burst et mémoire d’images intégrée
  • Mise en service rapide et facile pour plateformes Windows, Linux et basées sur ARM
    • Conformité aux normes avec GigE Vision, USB3 Vision et GenICam
    • Compatibilité maximale avec des fournisseurs de logiciels tiers conformes aux normes

Applications

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet