Les caméras CX.I robustes, équipées de 4 sorties d’alimentation, d’un contrôleur d’éclairage intégré, d’un boîtier traité par anodisation dure et de capteurs CMOS global et rolling shutter les plus récents avec une résolution atteignant 20 mégapixels, permettent d’exécuter des applications exigeantes, de manière économique, simple et fiable. Grâce à un faible poids, à leur résistance aux chocs et aux vibrations de 10 g ou 100 g, ainsi que la solution de câble unique PoE avec fiche M12 vissable, elles sont idéales pour des utilisations avec des robots.
Brochure – Caméras industrielles performantes
Rapport d’utilisation – Protection appropriée contre les vapeurs, les bactéries ou les nettoyants agressifs
Rapport d’utilisation – Les caméras industrielles optimisent les applications utilisant Shape-from-Shading