Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras avec interface GigE

Série CX (caméras VCXG.I.PTP)

  • 3,2 – 12 MP
  • Jusqu’à 39 fps
  • Sony Pregius
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Accessoires de boîtiers IP 65/67/69K pour caméras CX.I

Série CX

  • Indice de protection IP 65/67 grâce à un système de tubes modulaires breveté avec un nombre variable de bagues intermédiaires
  • Les boîtiers IP 65/67 évitent des accumulations de saleté dues à des liquides stagnants
  • Boîtier IP 69K au design Washdown pour des utilisations en zone de projections et de contact avec le produit

Points forts
   

Les caméras CX.I PTP dévoilent leurs points forts dans les systèmes qui nécessitent des composants haute performance avec un horodatage uniforme basé sur la norme IEEE 1588. L’image et le déclencheur sont faciles à affecter grâce à la synchronisation à la microseconde et les données du process peuvent être identifiées de manière univoque. La structure du système et l’intégration sont ainsi simplifiées et économiques. En combinaison avec des caractéristiques fonctionnelles telles que quatre sorties de puissance jusqu’à 120 W, un contrôleur d’éclairage intégré, une résistance aux vibrations et aux chocs ou un boîtier anodisé dur, elles permettent de créer des solutions d’automatisation efficaces sans composants supplémentaires. Grâce à la cadence d’images synchronisée, des caméras peuvent capturer des images simultanément en mode Multicaméra – sans aucun câblage supplémentaire.


Vos avantages
  • Synchronisation temporelle précise dans les réseaux Ethernet
    • Precision Time Protocol (PTP) conformément à la norme IEEE 1588
  • Assembler exactement les clichés de plusieurs caméras
    • Mode Master et Slave
    • Scheduled Action Commands
    • Horodatage précis
    • Cadence d’images synchronisée
  • Intégration rapide et économique dans tous les secteurs
    • Contrôleur d’éclairage intégré avec régulation de luminosité
    • 4 sorties d’alimentation de max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Boîtier traité par anodisation dure
    • Accessoires parfaitement adaptés sur le plan thermique pour atteindre les indices de protection IP 54, IP 65, IP 67 et IP 69K
    • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • Analyse de l’image précise et stable sur le long terme
    • Fiche M12 codée X et PoE
    • Vibrations 10 g et chocs 100 g
    • Entrées et sorties optocouplées avec niveaux de tension issus de la technique d’automatisation
  • Réalisation facile d’applications rapides ou avec un éclairage intense
    • Modèles avec de courtes durées d’éclairage à partir de 1 µs
  • Détection et analyse fiables de process rapides
    • Jusqu’à 1000 images/s avec ROI (Region of Interest)
    • Mémoire d’images interne
    • Mode Burst
  • Capture de séquences d’images avec des réglages variables de la caméra d’image à image et une vitesse de détection maximale
    • Séquenceur conforme aux normes
    • Mode Burst et mémoire d’images intégrée
  • Mise en service rapide et facile pour plateformes Windows, Linux et basées sur ARM
    • Conformité aux normes GigE Vision et GenICam
    • Compatibilité maximale avec des fournisseurs de logiciels  tiers conformes aux normes

Applications

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet