Les Smart Cameras AX sont la solution pour les applications de vision et de l’IA. Ces plateformes de traitement de l’image librement programmables combinent prise de vue et traitement d’image en un seul composant compact et adapté à l’industrie. En plus des capteurs CMOS Sony ultraperformants, elles intègrent les modules NVIDIA Jetson Nano ou Xavier NX, leaders sur le marché. Leurs AI-Cores spécifiques et processeurs graphiques permettent la mise en place de systèmes basés sur l’IA. Vous n’avez plus besoin de traiter les images sur un PC séparé – vous économisez de la place, du câblage et des coûts de système, et la structure du système est simplifiée.
Grâce à LINUX, vous bénéficiez d’un grand forum d’assistance, vous pouvez utiliser et protéger complètement vos propres algorithmes correspondant à vos applications avec une grande flexibilité, et vous pouvez facilement mettre en place des bibliothèques de traitement d’image ou des interfaces de programmation d’application (API) de fournisseurs tiers. Les Smart Cameras sont totalement conformes à l’interface GenICam et peuvent être facilement intégrées à l’aide de raccords M12-Ethernet et du port RS232.
Ce webinaire sera présenté par Mike Nagle, spécialiste de la vision industrielle.
Que vous cherchiez un meilleur moyen d’analyser la qualité des aliments et des boissons, de contrôler vos stocks ou d’établir des processus rapides et efficaces de pick-and-place, les caméras intelligentes AX de Baumer, avec leur AI-Core intégré, sont là pour vous aider. Cette série révolutionnaire de caméras industrielles combine la capture d’images et le traitement d’images en un seul appareil, ce qui permet à votre entreprise d’économiser de l’argent, de l’espace et des coûts. Dans notre webinaire à la demande sur la série de caméras intelligentes Baumer AX, vous apprendrez des détails sur le produit, différentes applications et comment il peut aider les entreprises à résoudre certains des plus grands défis de l’automatisation actuelle.
Brochure – Caméras industrielles performantes
Application Report – Smart object inspection: Baumer AX Smart Cameras detect cracks in mechanical mounting elements
Rapport d’utilisation – Des caméras intelligentes pour les applications de l’industrie 4.0 et d’IA