Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Objectifs
ZVL-V5028-MPY
Objectifs / Accessoires d'objectifs
ZVL-V5028-MPY
Numéro d'article: 11181643
Computar lens
50 mm
F 2,8-16
format 1,1"
M.O.D. 0,55 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Manufacturer
Computar
Données mécaniques
Lens mount
C-mount
Dimensions
39,5 mm × 45,5 mm
Max. outer diameter
39,5 mm (without knurled screws)
49,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
53,95 mm
Poids
≤ 107 g
Filter thread
M 34,0 × 0,5
Lens resolution
12 MP
Focal length
50 mm
Format
1,1″
Aperture
F2,8-16
Aperture control
manuel
M.O.D.
0,5 m
Horizontal angle of view
16,2 °
Vertical angle of view
11,9 °
Diagonal angle of view
20 °
At image format
12 × 8,5 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
-10 … +50 °C
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ZVL-V5028-MPY
DE
(
pdf
| 182 KB)
Fiche technique – ZVL-V5028-MPY
EN
(
pdf
| 180 KB)
Au sommet