Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Objectifs
ZVL-V2520-MPZ
Objectifs / Accessoires d'objectifs
ZVL-V2520-MPZ
Numéro d'article: 11700364
Computar lens
25 mm
F 2,0-16
format 1″
M.O.D. 0,15 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
3 pièces immédiatement disponibles en stock
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Manufacturer
Computar
Données mécaniques
Lens mount
C-mount
Dimensions
37,5 mm × 44,04 mm
Max. outer diameter
37,5 mm (without knurled screws)
47,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
44,6 mm
Poids
≤ 73,1 g
Filter thread
M 35,5 × 0,5
Lens resolution
20 MP
Focal length
25 mm
Format
1″
Aperture
F2,0-16
Aperture control
manuel
M.O.D.
0,15 m
Horizontal angle of view
28,8 °
Vertical angle of view
21,8 °
Diagonal angle of view
35,5 °
At image format
12,8 × 9,6 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
-10 … +50 °C
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ZVL-V2520-MPZ
DE
(
pdf
| 181 KB)
Fiche technique – ZVL-V2520-MPZ
EN
(
pdf
| 180 KB)
Au sommet