Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Myutron
Données mécaniques
Lens mount
  • M58-mount
Dimensions
  • 80 mm ×145.7 mm
Max. outer diameter
  • 80 mm (without knurled screws)
  • 80 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
  • 140 mm
Poids
  • ≤ 800 g
Filter thread
  • M 77,0 × 0,75
Lens resolution
  • 48 MP (suitable for 65 MP)
Focal length
  • 25 mm
Format
  • 44 mm
Aperture
  • F2.8-22
Aperture control
  • manuel
M.O.D.
  • 0,14 m
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • 0 … +40 °C

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet