Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Objectifs
ZVL-LSF2528-F
Objectifs / Accessoires d'objectifs
ZVL-LSF2528-F
Numéro d'article: 11201894
Myutron lens
25 mm
F 2,8-22
format 44 mm
M.O.D. 0,14 m
locating screw for aperture and focus
F-mount
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Manufacturer
Myutron
Données mécaniques
Lens mount
F-Mount
Dimensions
80 mm ×107.0 mm
Max. outer diameter
80 mm (without knurled screws)
80 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
107 mm
Poids
≤ 750 g
Filter thread
M 77,0 × 0,75
Lens resolution
48 MP
Focal length
25 mm
Format
44 mm
Aperture
F2.8-22
Aperture control
manuel
M.O.D.
0,14 m
Conditions ambiantes
Operating temperature
0 … +40 °C
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ZVL-LSF2528-F
DE
(
pdf
| 264 KB)
Fiche technique – ZVL-LSF2528-F
EN
(
pdf
| 262 KB)
Au sommet