Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Objectifs
ZVL-LM3NCM 3,5mm/f2,4
Objectifs / Accessoires d'objectifs
ZVL-LM3NCM 3,5mm/f2,4
Numéro d'article: 11116658
Kowa lens
3,5 mm
F 2,4-14
format 1/1.8''
M.O.D. 0,1 m
C-mount
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Manufacturer
Kowa
Données mécaniques
Lens mount
C-mount
Dimensions
42 mm × 38,2 mm
Max. outer diameter
42 mm (without knurled screws)
52 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
38,2 mm
Poids
≤ 85 g
Filter thread
M 40,5 × 0,5
Lens resolution
2 MP
Focal length
3,5 mm
Focal range
< 12 mm
Format
1/1.8″
Aperture
F2,4-14
Aperture control
manuel
M.O.D.
0,1 m
Au sommet