Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Objectifs
ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42
Objectifs / Accessoires d'objectifs
ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42
Numéro d'article: 11209330
Carl Zeiss lens
21 mm
F 2,8-22
format 43 mm
M.O.D. 0,25 m
locating screw for aperture and focus
M42-mount
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Manufacturer
Carl Zeiss
Données mécaniques
Lens mount
M42-mount
Dimensions
74.4 mm × 67 mm
Max. length (excl. thread)
67 mm
Poids
≤ 448 g
Filter thread
M52 x 0,75
Lens resolution
25 MP
Focal length
21 mm
Format
43 mm
Aperture
F 2,8-22
Aperture control
manuel
M.O.D.
0,25 m
Horizontal angle of view
81 °
Vertical angle of view
59 °
Diagonal angle of view
91 °
At image format
24 × 36 mm
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42
DE
(
pdf
| 304 KB)
Fiche technique – ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42
EN
(
pdf
| 302 KB)
Au sommet