Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Ricoh Imaging
Données mécaniques
Lens mount
  • C-mount
Dimensions
  • 29,5 mm × 35,4 mm
Max. outer diameter
  • 29,5 mm (without knurled screws)
  • 39,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
  • 35,4 mm
Poids
  • ≤ 64 g
Filter thread
  • M 27,0 × 0,5
Lens resolution
  • 2 MP
Focal length
  • 35 mm
Format
  • 2/3″
Aperture
  • F1,6-16
Aperture control
  • manuel
M.O.D.
  • 0,45 m
Horizontal angle of view
  • 14,8 °
Vertical angle of view
  • 11,1 °
Diagonal angle of view
  • 18,4 °
At image format
  • 8,8 × 6,6 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • -20 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet