Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Objectifs
Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4
Objectifs / Accessoires d'objectifs
Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4
Numéro d'article: 11092788
Kowa lens
8 mm
F 1,4
format 2/3"
M.O.D. 0,1 m
C-mount
4 pièces immédiatement disponibles en stock
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Manufacturer
Kowa
Données mécaniques
Lens mount
C-mount
Dimensions
34 mm × 41,6 mm
Max. outer diameter
34 mm (without knurled screws)
44 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
41,6 mm
Poids
≤ 90 g
Filter thread
M 27,0 × 0,5
Lens resolution
3 MP
Pixel resolution
5 µm
Focal length
8 mm
Format
2/3″
Aperture
F1,4-C
Aperture control
manuel
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
56,5 °
Vertical angle of view
43,9 °
Diagonal angle of view
67 °
At image format
6,6 × 8,8 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
-10 … +50 °C
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4
DE
(
pdf
| 182 KB)
Fiche technique – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4
EN
(
pdf
| 181 KB)
Au sommet