Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Kowa
Données mécaniques
Lens mount
  • C-mount
Dimensions
  • 42 mm × 52 mm
Max. outer diameter
  • 43 mm (without knurled screws)
  • 53 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
  • 51,5 mm
Poids
  • ≤ 150 g
Filter thread
  • M 35,5 × 0,5
Lens resolution
  • 7 MP
Pixel resolution
  • 5 µm
Focal length
  • 12,5 mm
Format
  • 1″
Aperture
  • F1,4-16
Aperture control
  • manuel
M.O.D.
  • 0,3 m
Horizontal angle of view
  • 55,6 °
Vertical angle of view
  • 42,5 °
Diagonal angle of view
  • 67,7 °
At image format
  • 12,8 × 9,6 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • -10 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet