Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
Menu
Rechercher
Actualités
Presse
Contactez-nous
Produits
Produits
Apercu des produits
Détection d’objets
Détection d’objets
Détecteurs, détecteurs de proximité et barrières lumineuses pour la détection d’objets et la reconnaissance de position.
Détecteurs de proximité inductifs
Barrières photoélectriques/Détecteurs réflex
Capteurs à fibre-optique et fibres optiques
Détecteurs capacitifs
Détecteurs à ultrasons
Détecteurs magnétiques
Commutateurs de précision mécaniques
Détecteurs de bords
Détecteur d’étiquettes
Accessoires détecteurs
Mesure de distance
Mesure de distance
Détecteurs pour la saisie de distances, de parcours et d’informations sur les espacements, depuis le micron jusqu’à 60 mètres.
Capteurs de distance laser
Capteur de distance à ultrasons
Capteurs radar
Détecteurs de distance inductifs
Codeurs magnétiques linéaires
Codeur avec roue de mesure
Détecteurs de trajectoire à mécanisme à câble
Accessoires détecteurs
Smart Vision Sensors
Smart Vision Sensors
Utilisation et mise en œuvre simples de tâches de contrôle et de mesure ainsi que de robotique guidée par vision.
Capteurs de profil 2D intelligents
Capteurs de vision VeriSens
Guidage simple des robots Universal Robots
Caméras industrielles / traitement d’image
Caméras industrielles / traitement d’image
Inspection, identification et contrôle de process basés sur des caméras
Caméras industrielles
Logiciels
Kits de démarrage
Outils
Caméras personnalisées
Accessoires traitement d’image
Capteurs de vision VeriSens
Identification
Identification
Lecture et évaluation de codes 1D/2D et de texte.
IDC - La série de lecteurs multicode
Série ID VeriSens
Kits de démarrage
Codeurs / Capteurs angulaires
Codeurs / Capteurs angulaires
La mesure et le suivi de vitesses et de positions d'axes sur des machines, des installations et des entraînements électriques.
Codeurs absolus industriels
Codeurs incrémentaux industriels
Codeurs sans roulement
Codeurs pour moteurs synchrones
Codeurs absolus HeavyDuty
Codeurs incrémentaux HeavyDuty
Dynamos tachymétriques/résolveurs HeavyDuty
Commutateurs / Contrôleurs de vitesse de rotation HeavyDuty
Combinaisons HeavyDuty
Codeurs programmable
Codeurs à sécurité fonctionnelle
Encodeurs Ethernet en temps réel
Codeur pour applications offshore et marines
Accessoires codeurs rotatifs / d'angle
Inclinomètres / accéléromètres
Inclinomètres / accéléromètres
Mesure de l'inclinaison, de vibrations et de l'accélération
Inclinomètres statiques
Inclinomètres dynamiques
Capteurs de vibration / d'accélération
Capteurs de process
Capteurs de process
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
Capteurs de pression
Détecteurs de niveau
Mesure de débit
Analyse des liquides
Mesure de température
Écran tactile CombiView DFON
Accessoires pour détecteurs process
Capteurs de force et de contraintes
Capteurs de force et de contraintes
Mesure de force et de contraintes dans des machines, des installations et des outils.
Capteurs de forces
Capteurs de contraintes
Amplificateur de mesure
Des solutions sur mesure
Capteurs de pression interne d’un outil
Mesure de contraintes dans les perçages
Compteurs/Afficheurs
Compteurs/Afficheurs
Acquérir, afficher et contrôler des données de process ainsi que des valeurs de mesure en toute simplicité et de manière claire.
Afficher
Compteurs totalisateurs
Compteurs de temps et compteurs horaires
Compteurs à présélection
Accessoires compteurs / affiche de processus
Accessoires
Accessoires
Always the right accessory for your sensor and your application.
Accessoires codeurs rotatifs / d'angle
Accessoires détecteurs
Accessoires pour détecteurs process
Accessoires traitement d’image
Accessoires compteurs / affiche de processus
Câble/Connectivité
Câble/Connectivité
Câble/Connectivité
Intégration, paramétrage et utilisation faciles des capteurs
Câbles/Connecteurs
Master IO-Link
Convertisseur IO-Link
Hub IO-Link
Baumer Sensor Suite
Engineering Tools
Réglage du format
Réglage du format
Positionnement efficace des broches des axes de machines
NM170
NM172
NM174
Solutions
Solutions
Solutions focus
En savoir plus sur les solutions de capteurs holistiques à valeur ajoutée pour des champs d'application sélectionnés.
Intralogistique
Automatisation mobile
Industrie agroalimentaire
L’industrie de l’emballage
Industrie ferroviaire
Sidérurgie
Industrie pharmaceutique
Robotique – Outils de préhension
Techniques d’acheminement de pièces
Digitalisation
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
Localisations
La direction
Valeurs
Histoire
Recherche & Développement
Excellence opérationnelle
Récompenses
Baumer Innovation Center Switzerland
Centre High-Tech du lac de Constance
Certificats
Fournisseur Baumer
Environmental Management
Salons
Carrière
Carrière
Travailler chez Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Postes à pourvoir
Service & assistance
Service & assistance
Service & assistance
Contact
Savoir-faire
Recherche de numéro de série
Réparations et réclamations
Apercu des produits
Caméras industrielles / traitement d’image
Accessoires traitement d’image
Composants réseau
GigE Power Switch
Composants du réseau
GigE Power Switch
Numéro d'article: 11008795
GigE switch
PoE and Jumbo Frame support
4x 1000base-T
DIN rail mounting
operating voltage: 24-48 V; PoE requires 48 V
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données électriques
Power supply
48 VDC
Power consumption
approx. 6 W
PoE class
class 0 (at 48 V PoE)
Supply
up to 15,4 Watt
Protective functions
protection against polarity reversal disconnection on overload / overtemperature
Supported packet size
Jumbo Frames up to 10 kByte
Données mécaniques
Fixation
DIN Rail
Dimensions
22,5 mm × 99 mm × 113,5 mm
Material of housing
plastic
Poids
≤ 148 g
Interface
Data interface
GigE
Ethernet type
1000base-T, 100base-TX, 10base-T
Number of ports
4
Ports
4x RJ45
Standard
IEEE802.3
Transfer rate
10 / 100 / 1000 MBit/sec
Portée
max. 100 m
Conditions ambiantes
Operating temperature
+5 … +40 °C
Conformity
CE
FCC
RoHS
Température en magasin
-10 … -70 °C
Humidity
10 … 90 % (non-condensing)
Classe de protection
IP 20
Au sommet