Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Câbles
Z-KSG 32SH0500G
Câbles
Z-KSG 32SH0500G
Numéro d'article: 11105264
Shielded cable 3 wires, 5,0 m
shielded process interface cable for Baumer
VisiLine
®
cameras
M8/3-pin male connector to open wires
cable carrier compatible
length 5,0 m
Renseigner
Produit alternatif :
CAM8.A3-11230394
Comparer les produits
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Diagrammes
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Diagrammes
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données électriques
Blindage
yes
Number of poles
3
Connectors
M8 male connector, screw lock
Données mécaniques
Smallest bending radius static
25 mm
Smallest bending radius moved installation
50 mm
Bending cycles
4000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
5 m
Poids
≤ 177 g
Matériau
PUR, halogen-free
Interface
Data interface
Process interface
Conditions ambiantes
Resistance to oil
DIN EN 60811-2-1
Classe de protection
IP 65/67 (camera side)
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – Z-KSG 32SH0500G
DE
(
pdf
| 259 KB)
Fiche technique – Z-KSG 32SH0500G
EN
(
pdf
| 258 KB)
Diagrammes
Tout afficher
Repérage du connecteur
(
png
| 26 KB)
Au sommet