Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Câbles
Shielded cable 3 wires, 10,0 m
Câbles
Shielded cable 3 wires, 10,0 m
Numéro d'article: 11002561
shielded power cable
M8/3-pin female connector to open wires
cable carrier compatible
length 10,0 m
disponibles sur demande
Renseigner
Produit alternatif :
CAM8.A3-11231044
Comparer les produits
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Diagrammes
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Diagrammes
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données électriques
Blindage
yes
Number of poles
3
Connectors
M8 female connector, screw lock
open wires
Données mécaniques
Smallest bending radius moved installation
46 mm
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
10 m
Poids
≤ 345 g
Matériau
PUR
Interface
Data interface
Process interface
Conditions ambiantes
Flame resistance
VDE0472 part 804/B
Resistance to oil
VDE 0472 part 803
Operation temperature (static)
-50 ... +80 °C
Classe de protection
IP 67 (camera side)
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – Shielded cable 3 wires, 10,0 m
DE
(
pdf
| 214 KB)
Fiche technique – Shielded cable 3 wires, 10,0 m
EN
(
pdf
| 213 KB)
Diagrammes
Tout afficher
Repérage du connecteur
(
png
| 673 KB)
Au sommet