Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Alimentation
Power Supply 24V/1,0A international MXG
Tension d'alimentation
Power Supply 24V/1,0A international MXG
Numéro d'article: 11102189
universal power supply 24V/1,0A international with adapters for EU, US, UK, AU, KR
for MXG
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données électriques
Input
adapter: EU, US, UK, AU, KR (changeable)
Input voltage
90 VAC .. 264 VAC
Frequency
47 Hz .. 63 Hz
Output
JST-3pin Plug (SHR-03V-S-B)
Operating voltage
24 VDC
Current
1 A
Tolerance
5 %
Ondulation résiduelle
240 mV p-p
Level of efficiency
Level V
Max. performance
24 W
Données mécaniques
Dimensions
93,5 × 46,0 × 36,2 mm
Cable length [m]
1,6 m
Poids
≤ 170 g
Matériau
plastic
Conditions ambiantes
Operating temperature
0 … +40 °C
Température en magasin
-20 … +85 °C
Humidity
8 … 90 % (non-condensing)
Au sommet