Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
With open ended wires
CAM12.A5-11249598
Cable with open-ended wires
CAM12.A5-11249598
Numéro d'article: 11249598
M12, female, A-coded, 5-poles; PVC, 2000 cm, open cable end
Head A: IP65, IP66K, IP67
> 10 pièces immédiatement disponibles en stock
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Head A: Connection
M12
Head A: Angle cable outlet
0°
Head A: Gender
Female
Head A: Coding
A
Head A: No. of poles
5
Head A: LED
No
Head A: Width across flats
AF13
Head A: Tightening torque
0,6 Nm
Head A: Knurled nut material
Zinc-pressure die casting, surface Ni
Head A: Body color
Black
Head A: Gasket material
FKM
Labeling sleeve side A
Yes
Head B: Connection
Open-ended wires
Labeling sleeve side B
Yes
Cable length
2000 cm
Shielded
No
Conductor structure
19 × 0,15 mm
AWG
22
External sheath: Material
PVC
External sheath: Color
Gray
Cable diameter
5,2 mm ± 5%
Wire cross section
0,34 mm²
Cable
Cable: Temperature range (mobile)
- 5 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 30 ...+ 80 °C
Shielded
No
Number of wires
5
Number and diameter of wires
5x0,34
Cable length
2000 cm
AWG
22
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Cable type
1
Conductor structure
19 × 0,15 mm
Cable diameter
5,2 mm ± 5%
Conductor: Material
Copper, bare
External sheath: Material
PVC
Insulation: Material
PVC
Nominal voltage
300 V AC
Paired stranding
No
Single wire diameter
0,15 mm
Cable: Test voltage
2 kV
Total stranding
5 wires strand around core-filler
Wire cross section
0,34 mm²
Wire processing
No
Wire diameter incl. isolation
1,25 mm ± 5%
External sheath: Color
Gray
Données électriques
Operating voltage
max. 125 V AC/DC 0
Nominal voltage
300 V AC
Contact resistance
max. 30 mOhm
Operating current per contact
max. 4 A
Données mécaniques
Head A: Degree of protection
IP65, IP66K, IP67
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
Conditions ambiantes
Temperature range (mobile)
- 5 ...+ 80 °C
Temperature range (fixed)
- 25 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 30 ...+ 80 °C
Dragchain capable
No
Head A: Chemical resistance
No
Head A: Flame resistance
HB (UL 94)
Head A: Oil resistance
Good resistance to ASTM 1 oil and mineral oils. Limited resistance to hydraulic oils. If other oils are used, the resistance must be checked in relation to the application.
Head A: Acid and alkali resistant
No
Head A: Pollution degree
3
Cable: Chemical resistance
Good
Cable: Flame resistance
Conform UL 1581 VW-1
Cable: Oil resistance
Good
Cable: Silicone-free
Oui
Eclass
27060311
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – CAM12.A5-11249598
FR
(
pdf
| 355 KB)
Fiche technique – CAM12.A5-11249598
DE
(
pdf
| 357 KB)
Fiche technique – CAM12.A5-11249598
EN
(
pdf
| 355 KB)
Certifications / Approbations
EN
(
pdf
| 113 KB)
(
pdf
| 179 KB)
Au sommet