Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
With open ended wires
CAM12.A4-11232642
Cable with open-ended wires
CAM12.A4-11232642
Numéro d'article: 11232642
M12,Male,A-coded,4-poles; PUR,100 cm,free cable end
Dragchain capable
Head A: IP65, IP66K, IP67
Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
Halogen free
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Head A: Connection
M12
Head A: Angle cable outlet
0°
Head A: Gender
Male
Head A: Coding
A
Head A: No. of poles
4
Head A: LED
No
Head A: Width across flats
AF13
Head A: Tightening torque
0,6 Nm
Head A: Knurled nut material
Zinc-pressure die casting, surface Ni
Head A: Body color
Black
Labeling sleeve side A
Yes
Head B: Connection
Open-ended wires
Labeling sleeve side B
Yes
Cable length
100 cm
Length tolerance
+ 5 cm
Stripping length
20 mm
Conductor structure
42 × 0,1 mm
AWG
22
External sheath: Material
PUR
Cable diameter
5,3 mm ± 5%
Wire cross section
0,34 mm²
Cable
External sheath: Shore hardness
90 ± 5 A
Bending radius (fixed)
26,5 mm
Number of wires
4
Number and diameter of wires
4x0,34
Length tolerance
+ 5 cm
Cable length
100 cm
Acceleration (C-track)
max. 5 m/s²
AWG
22
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Cable type
3
Cable weight
approx. 50,6 g/m
Conductor structure
42 × 0,1 mm
Cable diameter
5,3 mm ± 5%
Conductor: Material
Copper, bare
External sheath: Material
PUR
Insulation: Material
PP
Shielding: Material
Copper, tinned
No. of bending cycles (C-track)
approx. 5000000
Nominal voltage
300 V
No. of torsion cycles
approx. 2000000
Paired stranding
No
Single wire diameter
0,1 mm
Cable: Test voltage
2 kV 0 kV AC core-core
Torsion stress in °
± 30 °/m
Total stranding
4 wires strand
Travel speed (C-track)
max. 3,3 m/s
Wire cross section
0,34 mm²
Wire processing
No
Wire diameter incl. isolation
1,25 mm ± 5%
Données électriques
Operating voltage
max. 60 V AC/DC 0
Nominal voltage
300 V
Contact resistance
max. 30 mOhm
Operating current per contact
max. 4 A
Données mécaniques
Head A: Degree of protection
IP65, IP66K, IP67
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
No. of bending cycles (C-track)
approx. 5000000
Torsion stress in °
± 30 °/m
No. of torsion cycles
approx. 2000000
Acceleration (C-track)
max. 5 m/s²
Travel speed (C-track)
max. 3,3 m/s
Conditions ambiantes
Temperature range (mobile)
- 25 ...+ 80 °C
Temperature range (fixed)
- 25 ...+ 80 °C
Dragchain capable
Oui
Head A: Pollution degree
3
Cable: Chemical resistance
Good (DIN EN 60811-404)
Cable: Flame resistance
Conform UL 1581 §1090 (H), CSA FT2, IEC 60332-2-2
Cable: Oil resistance
Good (DIN EN 60811-404)
Cable: Silicone-free
Oui
Eclass
27060311
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – CAM12.A4-11232642
FR
(
pdf
| 522 KB)
Fiche technique – CAM12.A4-11232642
DE
(
pdf
| 524 KB)
Fiche technique – CAM12.A4-11232642
EN
(
pdf
| 522 KB)
Certifications / Approbations
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TH
(
pdf
| 179 KB)
EN
(
pdf
| 113 KB)
EPLAN
Lien vers le Data Portal
Lien vers le Data Portal
Dessins
Tout afficher
Side A: Coding
(
png
| 56 KB)
Side B: Technical drawing
(
png
| 35 KB)
Connection diagram
(
png
| 105 KB)
Au sommet