Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
With open ended wires
CAM12.A4-11232641
Cable with open-ended wires
CAM12.A4-11232641
Numéro d'article: 11232641
M12,Male,A-coded,4-poles; PVC, shielded, 2500 cm,free cable end
For static applications
Head A: IP65, IP66K, IP67
Cable: good resistance against chemicals, flames
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Head A: Connection
M12
Head A: Angle cable outlet
0°
Head A: Gender
Male
Head A: Coding
A
Head A: No. of poles
4
Head A: LED
No
Head A: Width across flats
AF13
Head A: Tightening torque
0,6 Nm
Head A: Knurled nut material
Zinc-pressure die casting, surface Ni
Head A: Body color
Black
Labeling sleeve side A
Yes
Head B: Connection
Open-ended wires
Labeling sleeve side B
Yes
Cable length
2500 cm
Length tolerance
± 37,5 cm
Stripping length
20 mm
Shielded
Oui
Conductor structure
19 × 0,15 mm
AWG
22
External sheath: Material
PVC
External sheath: Color
Black
Cable diameter
5,3 mm ± 5%
Wire cross section
0,34 mm²
Cable
External sheath: Shore hardness
85 ± 5 A
Cable: Temperature range (mobile)
- 5 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 30 ...+ 80 °C
Operating voltage (only UL listed)
30 V AC/DC
Shielded
Oui
Shielding: Covering
approx. 80 %
Bending radius (fixed)
53 mm
Number of wires
4
Number and diameter of wires
4x0,34
Length tolerance
± 37,5 cm
Cable length
2500 cm
AWG
22
Bending radius (fixed)
min. 10 × outer diameter
Cable type
1
Cable weight
approx. 58,3 g/m
Conductor structure
19 × 0,15 mm
Cable diameter
5,3 mm ± 5%
Conductor: Material
Copper, bare
External sheath: Material
PVC
Insulation: Material
PVC
Shielding: Material
Copper, tinned
Nominal voltage
300 V AC
Paired stranding
No
Single wire diameter
0,15 mm
Cable: Test voltage
2 kV 0
Total stranding
4 wires strand
Wire cross section
0,34 mm²
Wire processing
No
Wire diameter incl. isolation
1,25 mm ± 5%
External sheath: Color
Black
Données électriques
Operating voltage
max. 60 V AC/DC 0
Operating voltage (only UL listed)
30 V AC/DC
Nominal voltage
300 V AC
Contact resistance
max. 30 mOhm
Operating current per contact
max. 4 A
Données mécaniques
Head A: Degree of protection
IP65, IP66K, IP67
Bending radius (fixed)
min. 10 × outer diameter
Conditions ambiantes
Temperature range (mobile)
- 5 ...+ 80 °C
Temperature range (fixed)
- 25 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 30 ...+ 80 °C
Dragchain capable
No
Head A: Chemical resistance
No
Head A: Flame resistance
HB (UL 94)
Head A: Oil resistance
ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head A: Acid and alkali resistant
No
Head A: Pollution degree
3
Cable: Chemical resistance
Good
Cable: Flame resistance
Conform UL 1581 VW-1, CSA FT1, IEC 60332-1-2
Cable: Oil resistance
Good
Cable: Silicone-free
Oui
Eclass
27060311
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – CAM12.A4-11232641
DE
(
pdf
| 554 KB)
Fiche technique – CAM12.A4-11232641
EN
(
pdf
| 551 KB)
Fiche technique – CAM12.A4-11232641
FR
(
pdf
| 551 KB)
Certifications / Approbations
(
pdf
| 179 KB)
EN
(
pdf
| 113 KB)
EPLAN
Lien vers le Data Portal
Lien vers le Data Portal
Dessins
Tout afficher
Side A: Technical drawing
(
png
| 38 KB)
Side A: Coding
(
png
| 56 KB)
Side B: Technical drawing
(
png
| 35 KB)
Connection diagram
(
png
| 105 KB)
Au sommet