Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Field wireable connector
CAM8.A4-11249474
Field-wireable connector
CAM8.A4-11249474
Numéro d'article: 11249474
Female straight
M8 , 4-pole, A-coded
0,14 - 0,34mm², 2,5 - 5,1mm
> 10 pièces immédiatement disponibles en stock
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Head A: Connection
M8
Head A: Angle cable outlet
0°
Head A: Gender
Female
Head A: Shielded
No
Head A: No. of poles
4
Head A: Width across flats
AF9
Head A: Tightening torque
0,4 Nm
Min. AWG
26
Max. AWG
22
Connection method
IDC terminal
Wire cross section (max.)
0,34 mm²
Wire cross section (min.)
0,14 mm²
Cable diameter (max.)
5,1 mm
Cable diameter (min.)
2,5 mm
Cable diameter
4,5 mm ± 5%
Données électriques
Operating voltage
max. 32 V DC
Operating current per contact
max. 4 A
Données mécaniques
Head A: Degree of protection
IP67
Conditions ambiantes
Head A: Pollution degree
3
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – CAM8.A4-11249474
FR
(
pdf
| 356 KB)
Fiche technique – CAM8.A4-11249474
DE
(
pdf
| 358 KB)
Fiche technique – CAM8.A4-11249474
EN
(
pdf
| 356 KB)
EPLAN
Lien vers le Data Portal
Lien vers le Data Portal
Au sommet