Caractéristiques techniques
Head A: Connection
  • M8
Head A: Angle cable outlet
Head A: Gender
  • Male
Head A: Shielded
  • No
Head A: No. of poles
  • 4
Head A: Width across flats
  • AF9
Head A: Tightening torque
  • 0,4 Nm
Min. AWG
  • 26
Max. AWG
  • 22
Connection method
  • IDC terminal
Wire cross section (max.)
  • 0,34 mm²
Wire cross section (min.)
  • 0,14 mm²
Cable diameter (max.)
  • 5,1 mm
Cable diameter (min.)
  • 2,5 mm
Cable diameter
  • 4,5 mm ± 5%
Données électriques
Operating voltage
  • max. 32 V DC
Operating current per contact
  • max. 4 A
Données mécaniques
Head A: Degree of protection
  • IP67
Conditions ambiantes
Head A: Pollution degree
  • 3

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
EPLAN
Au sommet