Caractéristiques techniques
Head A: Connection
  • M8
Head A: Angle cable outlet
Head A: Gender
  • Male
Head A: Coding
  • A
Head A: Shielded
  • Oui
Head A: No. of poles
  • 4
Head A: Tightening torque
  • 0,4 Nm
Min. AWG
  • 26
Max. AWG
  • 20
Connection method
  • Screw terminals
Wire cross section (max.)
  • 0,5 mm²
Wire cross section (min.)
  • 0,14 mm²
Cable diameter (max.)
  • 5,5 mm
Cable diameter (min.)
  • 4 mm
Cable diameter
  • 4,5 mm ± 5%
Données électriques
Operating current per contact
  • max. 4 A
Données mécaniques
Head A: Degree of protection
  • IP67
Conditions ambiantes
Head A: Pollution degree
  • 3
Eclass
  • 27440102

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
EPLAN

Accessoires
Torque wrench
The selected altAttribute does not exist! CAM8.W9-11238647

Numéro d'article: 11238647

  • Wrench
  • M8, AF 9
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W17-11238695

Numéro d'article: 11238695

  • Wrench
  • M12, AF 17
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS18-11238696

Numéro d'article: 11238696

  • Torque wrench set
  • M12, AF 18, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM8.WS9-11238649

Numéro d'article: 11238649

  • Torque wrench set
  • M8, AF 9, 0.4 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W18-11238693

Numéro d'article: 11238693

  • Wrench
  • M12, AF 18
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS13-11238694

Numéro d'article: 11238694

  • Torque wrench set
  • M12, AF 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W13-11238690

Numéro d'article: 11238690

  • Wrench
  • M12, AF 13
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W14-11238691

Numéro d'article: 11238691

  • Wrench
  • M12, AF 14
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS14-11238692

Numéro d'article: 11238692

  • Torque wrench set
  • M12, AF 14, 0.6 Nm

Au sommet