Caractéristiques techniques
Raccord de process
Application
  • Tuyaux avec col, avec orifice de détection de fuite
Raccord de l’instrument
  • G 1/2 A hygiénique
BCID raccord de l’instrument
  • A03
Raccord process
  • Connexion de soudage DN 25 … 50, Ø 29 x 36.5
BCID raccord process
  • W25
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. pression du process
  • 40 bar
Conformité et approbations
Hygiène
  • 3-A

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Additional information
CAD

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZPX6-36

Numéro d'article: 11122967

  • G 1/2 A hygiénique
  • Laiton
  • 40 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPX5-32

Numéro d'article: 10296329

  • G 1/2 A hygiénique
  • AISI 316L (1.4404)
  • 100 bar


Au sommet