Caractéristiques techniques
Raccord de process
Application
  • Usage universel
Raccord de l’instrument
  • BHC 3A DN 76
BCID raccord de l’instrument
  • B02
Raccord process
  • Connexion de soudage Ø 120 x 32
BCID raccord process
  • W70
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. pression du process
  • 10 bar
Conformité et approbations
Hygiène
  • EHEDG
  • 3-A

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Additional information
CAD

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZPX6-96

Numéro d'article: 11122965

  • BHC 3A DN 76
  • Laiton
  • 70 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPX5-92

Numéro d'article: 11109168

  • BHC 3A DN 76
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • 3-A


Au sommet