Caractéristiques techniques
Raccord de process
Application
  • Usage universel, avec orifice de détection de fuite
Raccord de l’instrument
  • G 1 A hygiénique
BCID raccord de l’instrument
  • A04
Raccord process
  • Connexion de soudage Ø 50 x 23
BCID raccord process
  • W45
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. pression du process
  • 100 bar
Conformité et approbations
Hygiène
  • EHEDG
  • 3-A

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Additional information
CAD

Dessins
Dessins

Au sommet