Caractéristiques techniques
Raccord de process
Application
  • Réservoirs à paroi mince
Raccord de l’instrument
  • M12×1.5 hygiénique
BCID raccord de l’instrument
  • A02
Raccord process
  • Connexion de soudage Ø 25 x 17
BCID raccord process
  • W05
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. pression du process
  • 40 bar

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Additional information
CAD

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZPX6-26

Numéro d'article: 11122966

  • M12×1.5 hygiénique
  • Laiton
  • 40 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPX5-22

Numéro d'article: 10318447

  • M12×1.5 hygiénique
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar


Au sommet