Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Weld-in adapter
ZPW1-131
Manchons à souder industriels
ZPW1-131
Numéro d'article: 10324694
> 10 pièces immédiatement disponibles en stock
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Raccord de process
Application
Usage universel
Raccord de l’instrument
G 1/2 A ISO 228-1 avec cône
BCID raccord de l’instrument
G08
Raccord process
Connexion de soudage Ø 35 x 20
BCID raccord process
W35
Matériau
AISI 316L (1.4435)
Rugosité des parties en contact
Ra ≤ 0,8 µm
Max. pression du process
50 bar
Téléchargements
Tout afficher
Certifications / Approbations
Déclaration de Conformité – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
CAD
CAD-Dessin – ZPW1-131
(
zip
| 3 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessins
(
png
| 66 KB)
Au sommet