Caractéristiques techniques
Raccord de process
Raccord de l’instrument
  • G 1/2 A hygiénique
BCID raccord de l’instrument
  • A03
Raccord process
  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 50
BCID raccord process
  • D04
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. pression du process
  • 10 bar
Conformité et approbations
Hygiène
  • EHEDG
  • 3-A

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
CAD

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZPX3-9150
NBR

Numéro d'article: 11153807

  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 50
  • NBR
  • 40 bar
  • Certifié FDA

The selected altAttribute does not exist! ZPX4-540

Numéro d'article: 11109921

  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 50
  • DIN 11864-1-A (union vissée aseptique), DN 50
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar


Au sommet