Caractéristiques techniques
Raccord de process
Raccord de l’instrument
  • G 1 A hygiénique
BCID raccord de l’instrument
  • A04
Raccord process
  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
BCID raccord process
  • V02
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. pression du process
  • 10 bar
Conformité et approbations
Hygiène
  • EHEDG
  • 3-A

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
CAD

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZPX2-323
EPDM

Numéro d'article: 11109174

  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
  • EPDM
  • 3-A
  • Certifié FDA


Au sommet