Caractéristiques techniques
Raccord de process
Raccord de l’instrument
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 51, Ø 64.0
BCID raccord de l’instrument
  • C05
Raccord process
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 51, Ø 64.0
BCID raccord process
  • C05
Matériau
  • EPDM
Max. pression du process
  • 40 bar
Hardness (typical value)
  • 70 °IRHD
Maximum operating temperature
  • 149 °C
Conformité et approbations
Hygiène
  • Certifié FDA

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
CAD

Au sommet