Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Gaskets and O-rings
ZPX2-A32
Joint torique
ZPX2-A32
Numéro d'article: 11174778
FKM
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Raccord de process
Raccord de l’instrument
DIN 11864-1-A (union vissée aseptique)
DN 40
BCID raccord de l’instrument
H03
Raccord process
DIN 11864-1-A (union vissée aseptique), DN 40
BCID raccord process
H03
Matériau
FKM
Hardness (typical value)
75 °IRHD
Minimum operating temperature
-20 °C
Maximum operating temperature
200 °C
Conformité et approbations
Hygiène
Certifié FDA
Téléchargements
Tout afficher
Certifications / Approbations
Déclaration de Conformité – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
Au sommet