Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Gaskets and O-rings
ZPX2-823
Joint torique
ZPX2-823
Numéro d'article: 11154605
EPDM
5 pièces immédiatement disponibles en stock
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Raccord de process
Raccord de l’instrument
Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
BCID raccord de l’instrument
V01
Raccord process
Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
BCID raccord process
V01
Matériau
EPDM
Hardness (typical value)
70 °IRHD
Minimum operating temperature
-40 °C
Maximum operating temperature
150 °C
Conformité et approbations
Hygiène
3-A
Certifié FDA
Téléchargements
Tout afficher
Certifications / Approbations
Déclaration de Conformité – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
Au sommet