Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Gaskets and O-rings
ZPX2-722
Joint torique
ZPX2-722
Numéro d'article: 11165228
EPDM
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Raccord de process
Raccord de l’instrument
G 1 A DIN 3852-E avec joint torique à l’avant
BCID raccord de l’instrument
G12
Raccord process
G 1 A DIN 3852-E avec joint torique à l’avant
BCID raccord process
G12
Matériau
EPDM
Hardness (typical value)
70 °IRHD
Minimum operating temperature
-55 °C
Maximum operating temperature
150 °C
Téléchargements
Tout afficher
Certifications / Approbations
DoC / CoC - Mounting Accessories
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 281 KB)
Déclaration de Conformité – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
Au sommet