Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Capteurs de distance à ultrasons
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Gaskets and O-rings
ZPX2-223
Joint torique
ZPX2-223
Numéro d'article: 11088059
EPDM
disponibles en stock dans 4 jours
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Raccord de process
Raccord de l’instrument
BHC 3A DN 76
BCID raccord de l’instrument
B02
Raccord process
BHC 3A DN 76
BCID raccord process
B02
Matériau
EPDM
Hardness (typical value)
70 °IRHD
Minimum operating temperature
-40 °C
Maximum operating temperature
150 °C
Conformité et approbations
Hygiène
3-A
Certifié FDA
Téléchargements
Tout afficher
Certifications / Approbations
Déclaration d'innocuité alimentaire – ZPxx
DE/EN/FR
(
pdf
| 241 KB)
Déclaration de Conformité – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
Au sommet