Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Gaskets and O-rings
ZPX2-112
Joint torique
ZPX2-112
Numéro d'article: 11165511
NBR
disponibles en stock dans 5 jours
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Raccord de process
Raccord de l’instrument
BHC 3A DN 38
BCID raccord de l’instrument
B01
Raccord process
BHC 3A DN 38
BCID raccord process
B01
Matériau
NBR
Hardness (typical value)
70 °IRHD
Minimum operating temperature
-40 °C
Maximum operating temperature
121 °C
Téléchargements
Tout afficher
Certifications / Approbations
Déclaration d'innocuité alimentaire – ZPxx
DE/EN/FR
(
pdf
| 241 KB)
Déclaration de Conformité – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
Au sommet