Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Divers accessoires
ZPX1-005
Accessoires pour raccordement électrique
ZPX1-005
Numéro d'article: 11152294
Bouchon M12-A en laiton nickelé
> 10 pièces immédiatement disponibles en stock
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Raccord de process
Matériau
NBR
Laiton nickelé
Raccord électrique
Connecteur
M12-A, 4 pôles
M12-A, 5 pôles
M12-A, 8 pôles
Conditions ambiantes
Plage de température de fonctionnement
-40 °C … 85 °C
Degré de protection (EN 60529)
IP65
IP67
IP69K
Téléchargements
Tout afficher
Certifications / Approbations
Déclaration de Conformité – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 387 KB)
CAD
CAD-Dessin – ZPX1-005
(
zip
| 9776 Bytes)
Dessins
Tout afficher
Dessins
(
png
| 97 KB)
Au sommet