Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Roues de mesure
MR562.07A
Roues de mesure
MR562.07A
Numéro d'article: 11033327
Grandes roues de mesure
Développement 50 cm
Surface: Caoutchouc noppé
Matériau de la roue: Nitrile NBR
Alésage ø7 mm
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques techniques
Diamètre extérieur
159,15 ±0,2 mm
Température d'utilisation
-10...+50 °C
Revêtement
Nitrile NBR
Matériau de la roue
Aluminium
Surface
Caoutchouc noppé
Surface appropriée de l'objet à mesurer
Textile
Développement
50 cm
Alésage
ø7 mm
Couple/pin
3 Nm
Dureté
55° ±5° Front A
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – MR562.07A
FR
(
pdf
| 795 KB)
Fiche technique – MR562.07A
DE
(
pdf
| 796 KB)
Fiche technique – MR562.07A
EN
(
pdf
| 796 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - MR2xx, MR5xx, MR7xx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 489 KB)
CAD
MR562
(
zip
| 3 MB)
Au sommet