Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Roues de mesure
MR542.12D
Roues de mesure
MR542.12D
Numéro d'article: 11033316
Grandes roues de mesure
Développement 50 cm
Surface: Lisse
Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
Alésage ø12 mm
> 10 pièces immédiatement disponibles en stock
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques techniques
Diamètre extérieur
159,15 ±0,2 mm
Température d'utilisation
-10...+70 °C
Revêtement
Hytrel TPE-E
Matériau de la roue
Plastique
Surface
Lisse
Surface appropriée de l'objet à mesurer
Bois
Matière plastique
Surface laquée
Métal
Papier
Carton
Textile
Développement
50 cm
Alésage
ø12 mm
Couple/pin
3 Nm
Dureté
90° Front A
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – MR542.12D
FR
(
pdf
| 336 KB)
Fiche technique – MR542.12D
DE
(
pdf
| 338 KB)
Fiche technique – MR542.12D
EN
(
pdf
| 338 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - MR2xx, MR5xx, MR7xx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 489 KB)
CAD
MR542
(
zip
| 510 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessins
(
png
| 364 KB)
Au sommet