Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Roues de mesure
MR291.05D
Roues de mesure
MR291.05D
Numéro d'article: 10166446
Petites roues de mesure
Développement 20 cm
Surface: Strié
Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
Alésage ø5 mm
N'est plus disponible
Nous seroins heureux de vous aider à choisir des produits alternatfs
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques techniques
Diamètre extérieur
63,66 ±0,1 mm
Température d'utilisation
-10...+70 °C
Revêtement
Hytrel TPE-E
Matériau de la roue
Plastique
Surface
Strié
Surface appropriée de l'objet à mesurer
Bois
Matière plastique
Surface laquée
Métal
Papier
Carton
Textile
Développement
20 cm
Alésage
ø5 mm
Couple/pin
1,5 Nm
Dureté
90° Front A
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – MR291.05D
FR
(
pdf
| 257 KB)
Fiche technique – MR291.05D
DE
(
pdf
| 259 KB)
Fiche technique – MR291.05D
EN
(
pdf
| 259 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - MR2xx, MR5xx, MR7xx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 489 KB)
CAD
MR291
(
zip
| 1248 KB)
Au sommet