Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Câbles et connecteurs pour les codeurs et les capteurs d'angle
M23
Connecteur M23 (S2BG17), câble 20 m (ATD)
Câbles / connecteurs
Connecteur M23 (S2BG17), câble 20 m (ATD)
Numéro d'article: 11070265
Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 17 points et embouts pour ATD
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Spécifications des câbles
Matière
Gaine: SABIX® gris, sans halogène
Poids
1750 g
Longueur du câble
20 m
Température d'utilisation
-20...+85 °C
Diamètre extérieur
≈ 8,2 mm
Raccordement
Embase mâle M23, 17 points
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – Connecteur M23 (S2BG17), câble 20 m (ATD)
DE
(
pdf
| 351 KB)
Fiche technique – Connecteur M23 (S2BG17), câble 20 m (ATD)
EN
(
pdf
| 351 KB)
Fiche technique – Connecteur M23 (S2BG17), câble 20 m (ATD)
FR
(
pdf
| 349 KB)
Au sommet