29 juin 2016

Les premiers détecteurs inductifs au monde pour la mesure des changements de position les plus infimes
AlphaProx High Sensitivity pour la mesure efficace et économique des changements de position les plus infimes
Avec les nouveaux détecteurs AlphaProx IR12 et IR18 High Sensitivity, Baumer propose une véritable nouveauté mondiale : le premier détecteur inductif standard programmable permettant de mesurer les changements de position les plus infimes. Grâce à la haute sensibilité et à la linéarité, ils sont parfaitement adaptés à la mesure de force indirecte. Dans une machine par exemple, on peut ainsi obtenir la charge à partir de la flexion d’une console métallique. Jusqu’à présent, ceci n’était possible qu’en utilisant de coûteux détecteurs à courants de Foucault ou des jauges de contrainte au montage complexe. Outre un très bon rapport qualité-prix, les détecteurs AlphaProx High Sensitivity proposent un autre avantage considérable : grâce à un procédé d’apprentissage innovant, les détecteurs se montent et se mettent en service de manière extrêmement simple et rapide. Le réglage de précision mécanique contraignant appartient donc désormais au passé.
 
Les détecteurs AlphaProx High Sensitivity possèdent une plage de mesure de 0,25 mm et détectent des changements de position relatifs au micromètre près, même dans des conditions difficiles. Grâce à la plage de mesure réduite, même les déviations les plus infimes entraînent une modifica-tion importante du signal de sortie et peuvent être facilement traitées avec des modules d’entrée 8 bits standard. À la demande du client, les détecteurs AlphaProx High Sensitivity peuvent égale-ment être fournis avec une plage de mesure individuelle. 
 
Malgré la haute sensibilité de mesure, les détecteurs AlphaProx High Sensitivity se mettent en service de manière extrêmement facile et rapide grâce à l’apprentissage innovant Teach à 1 point : il suffit que le détecteur soit positionné approximativement 1 à 3 mm devant l’objet à détecter. La position est programmée par le détecteur à l’aide d’une commande d’apprentissage. Ainsi, le dé-tecteur indique dans cette position une valeur de sortie définie (correction de décalage). Cela per-met, comme avec les autres détecteurs, de régler une position initiale ou finale (0 V ou 10 V), mais aussi la position médiane (5 V). Les détecteurs sont donc parfaitement adaptés aux mesures de vibrations sur les arbres. Ils sont linéaires sur toute la plage de mesure et disposent d’une diffusion en série extrêmement faible. Cela rend donc superflu l’ajustement individuel fastidieux lors du montage de plusieurs détecteurs. Un atout supplémentaire en matière de confort et d’efficacité.
 
Dotés d’une construction compacte sans amplificateurs externes, les détecteurs AlphaProx High Sensitivity constituent une alternative extrêmement intéressante aux détecteurs à courants de Foucault. Sans contact et faciles à monter, ils peuvent également remplacer les jauges de con-trainte, sans influence sur l’objet à mesurer. Les détecteurs peuvent être montés à différents em-placements et s’adaptent ainsi à toute conception de machine. L’apprentissage permet de corriger à tout moment un décalage, même ultérieurement.
 
AlphaProx de Baumer est une plate-forme flexible de détecteurs inductifs de mesure de distance dotés d’une électronique d’évaluation intégrée et d’un très bon rapport qualité-prix pour l’automatisation industrielle. Les détecteurs AlphaProx faciles à monter offrent la solution parfaite, que ce soit pour les espaces très restreints, les grandes distances, les environnements exigeants, les changements de position les plus infimes ou les mesures de haute précision.
Télécharger presse

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet