13 nov. 2019

Une précision à la microseconde : des caméras industrielles dotées du Precision Time Protocol
Les caméras CX et LX permettent une synchronisation temporelle précise au niveau des réseaux Ethernet grâce au Precision Time Protocol (PTP) conformément à la norme IEEE 1588.

Baumer équipe 25 modèles de caméra des séries LX et CX avec Precision Time Protocol (PTP), conformément à la norme IEEE 1588, pour permettre une synchronisation temporelle précise au niveau des réseaux Ethernet. Les applications bénéficient ainsi de tous les avantages d’un système d’inspection basé sur PTP : collecte synchronisée d’images provenant de plusieurs caméras, simplification de l’affectation des images aux déclencheurs ainsi qu’identification et attribution claire des données de processus. Puisque de plus en plus de composants machine doivent fonctionner sur une base temporelle homogène et similaire pour tous les systèmes, les caméras dotées du PTP contribuent à faciliter la configuration du système et son intégration. Ce système permet de réaliser des économies, et ce, particulièrement dans le cas d'une exploitation équipée de plusieurs caméras. Les caméras PTP de Baumer peuvent être synchronisées à 1 µs près, en plus de supporter le mode Master/Slave et les Scheduled Action Commands. Ce système trouve son utilité dans des applications nécessitant la prise d’images par plusieurs caméras simultanément, de différents points de vue, pour obtenir par exemple la représentation complète précise d’un grand objet. Les premiers modèles PTP de la série CX ainsi que les caméras LX 10 GigE avec interfaces pour câbles en cuivre ou en fibre optique sont d’ores et déjà disponibles.


Pour plus d’informations : www.baumer.com/cameras


Baumer au salon SPS: hall 4A, stand 335


Télécharger presse

Au sommet