6 mars 2018

Voici dix nouveaux modèles des séries CX et EX avec capteurs rolling shutter
BaumerRollingShutterCameras_ML_20180306_PH.jpg
Avec 10 nouveaux modèles rolling shutter, Baumer élargit ses gammes très populaires de caméras CX et EX à 20 et 10 mégapixels.

Baumer élargit ses gammes de caméras très populaires CX et EX, en ajoutant dix modèles avec capteurs CMOS rolling shutter de ON Semiconductor et Sony, issus entre autres de la gamme STARVIS. Les capteurs employés, présentant des résolutions de 5, 10, 12 et 20 mégapixels, se caractérisent par un bruit minime, une faible génération de chaleur et un excellent rapport prix-performances. Ces nouveaux modèles constituent donc une solution de premier choix pour des applications orientées sur les coûts qui nécessitent des caméras à petits prix, de résolution élevée, et d’une qualité d’image comparable à celle d’un capteur global shutter pour ainsi réduire les coûts du système. Grâce à la fonction GlobalReset, qui permet aussi une exposition simultanée de tous les pixels, même les objets se déplaçant rapidement pourront être enregistrés sans distorsion et dans une excellente qualité d’image, sans effet rolling shutter. La production en série des premiers modèles débutera au deuxième trimestre 2018.

Les petites caméras USB 3.0 et GigE de 29 x 29 cm des séries CX et EX séduisent par la présence de capteurs rolling shutter et global shutter les plus récents, d’une résolution jusqu’à 20 mégapixels et sont disponibles dans un facteur de forme cohérent. Pour la mise en œuvre de différentes applications répondant à des exigences diverses en termes de résolution, d’interface ou d’étendue des fonctionnalités, une intégration constante des éléments mécaniques, électriques et logiciels permet aux clients de réaliser des économies de temps et de coûts. Le petit boîtier carré à fixation M3 sur le pourtour permet en outre une intégration mécanique simple et flexible, même dans des configurations de montage exiguës.

La série CX comprend plus de 80 modèles, citons entre autres les caméras à indice de protection IP 65/67 et plage de température de service de -40 °C à 70 °C, à des temps d’exposition de 1 µs à et des cadences pouvant aller jusqu’à 1000 images/seconde en utilisant une zone d’intérêt (ROI = Region of Interest). Combinant des résolutions allant de VGA jusqu’à 20 mégapixels, et une excellente qualité d’image, les caméras CX permettent de réaliser avec fiabilité sur le long terme les applications les plus diverses qui satisfont aux exigences les plus sévères en termes de précision des détails, d’acquisition d’images et de débit.

La série EX offre la qualité Baumer à petit prix en se concentrant sur les fonctions de base essentielles conformes aux standards et sur une monture CS. Avec une résolution jusqu’à 10 mégapixels et un boîtier métallique robuste, ces caméras sont idéales pour de nombreuses applications typiques du traitement industriel de l’image.

Télécharger presse

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet